Teseo-LIV4FM

批量生产
Design Win Education

Tiny dual-band GNSS measurement engine module

下载数据手册

产品概述

描述

Teseo-LIV4F 模块是一款易于使用的全球导航卫星系统(GNSS)独立低功耗模块,此模块嵌入了同时适用于多种星群(GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS)的Teseo IV单晶片独立定位接收器IC。

Teseo-LIV4F模块搭载Teseo IV多频芯片,其精度和稳健性均已得到验证:嵌入式固件和完整的评估环境可节省开发时间,而该解决方案的紧凑性和高性价比使其适合多种应用,如保险、货物跟踪、无人机、收费、防盗系统、人畜定位、车辆追踪、紧急呼叫、车队管理、车辆共享、诊断和公共交通。

Teseo-LIV4F的尺寸只有9.7x10.1 mm,得益于板载温度补偿晶振(TCXO),具有出色的精度,凭借其专用的实时时钟(RTC)振荡器,可缩短首次定位(TTFF)时间。

Teseo-LIV4F也提供自主辅助GNSS,能够根据之前的卫星观测结果来预测卫星数据。

Teseo-LIV4F模块(经过认证的解决方案)优化了(工作温度范围从-40°C到85°C)最终应用的上市时间。

  • 所有功能

    • 同时工作于多个星座和频段的GNSS(GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS)
    • 适用于IRNSS星座
    • -162 dBm跟踪灵敏度
    • 亚米级定位精度
    • 嵌入式Flash
    • 固件升级
    • 免费固件配置
    • VCC/VBAT供电电压范围:3.0 V至3.63 V
    • 微型LCC 18引脚封装(9.7 x 10.1 mm)
    • 工作温度范围(-40 °C - 85 °C)
    • 待机电流10 μA,GNSS L1&L5跟踪电流48.8 mA

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - Teseo-LIV4FM

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
TESEO-LIV4FM
批量生产
18LD LGA 9.7X10.1X2.55MM PITCH 工业 Ecopack2

TESEO-LIV4FM

Package:

18LD LGA 9.7X10.1X2.55MM PITCH

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

18LD LGA 9.7X10.1X2.55MM PITCH
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
TESEO-LIV4FM
Available at distributors

经销商的可用性 TESEO-LIV4FM

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

TESEO-LIV4FM 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

TESEO-LIV4FM

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商