- L5983 最高1.5 A步降开关稳压器
- L5985 最高2 A步降开关稳压器
- STPOL01A 同步DC-DC降压转换器
- A7987 61 V 3A异步降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- ST1PS03 400mA Nano-Quiescent同步整流降压转换器,具有数字电压选择、“供电正常”和独立的负载开关
- ST1PS01 400mA Nano静态同步降压转换器,提供数字电压选择和供电正常信号
- L5980 最高0.7 A步降开关稳压器
- ST1S09 同步整流2 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能
- L5981 最高1 A步降开关稳压器
- A5972D 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5973AD 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L7983 60 V 300 mA synchronous step-down switching regulator with 10 µA quiescent current
- A5970AD 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5970D 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L6983 38V、3A同步降压转换器,静态电流为17μA
- A5973D 最高2 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6902D 最高1 A的降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- L5973D 最高2 A步降开关稳压器
- AST1S31HF 最高4 V、3 A的步降电压2.3 MHz开关稳压器,用于汽车应用
- ST1S14 至高3 A步降开关稳压器
- L5972D 最高1.5 A步降开关稳压器
- L7981 3 A步降开关稳压器
- ST1S30 支持同步整流的3 A、1.5 MHz PWM步降开关稳压器
- L7980 2 A步降开关稳压器
- ST1S31 3 A DC步降开关稳压器
- L6984 36 V 400 mA同步降压开关稳压器
- L6986 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- PM8903A 3 A步降单片式开关稳压器
- L4964 高电流开关稳压器
- L6986I 38 V, 5W synchronous iso-buck converter
- A6986I Automotive 38 V, 5W synchronous iso-buck converter
- L5988D 支持同步整流的4 A连续(5 A以上脉冲)步降开关稳压器
- A5974D 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L6986H 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L296 高电流开关稳压器
- L5970D 最高1 A步降开关稳压器
- AST1S31 3 A DC步降开关稳压器
- L4978 降压开关稳压器
- L7987 具有可调电流限值的61 V 3 A异步降压开关稳压器
- ST1S50 轻载高效4A单片式同步降压转换器
- STPD01 Programmable Buck Converter for USB Power Delivery
- L5973AD 最高1.5 A步降开关稳压器
- A6986F 38 V 1.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L6986F 38 V 1.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- ST1S15 500 mA,6 MHz同步降压转换器
- ST1PS02 400 mA 纳米静态同步降压转换器,具有数字电压选择、Power Good和AUX开关
- L4976 可调步降开关稳压器
- A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6984 36 V 400 mA同步降压开关稳压器
- A5975AD 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- ST1S03 1.5 A, 1.5 MHz可调步降开关稳压器
- L4973 3.5 A开关稳压器
- ST1S10 单片式同步降压稳压器
- L4971 1.5A开关稳压器
- ST1S06 同步整流1.5 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能
- ST1S12XX 同步整流0.7 A、1.7 MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能
- A7986A 3 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- A7985A 2 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- L4972 2 A开关稳压器
- ST1S40 3A DC步降开关稳压器
- L6926 高效同步降压稳压器
- ST2S08B 双路同步整流1.5 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器
- L6981 38 V, 1.5 A synchronous step-down converter with low quiescent current
- L6983I 38 V 10W synchronous iso-buck converter for isolated applications
- L5986 2.5 A步降开关稳压器
- L5987 3 A步降开关稳压器
- L5970AD 最高1 A步降开关稳压器
- A6986 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- A6985F 38 V 0.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L6985F 38 V 500 mA同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L7987L 具有可调电流限值的61 V 2 A异步降压开关稳压器
- PM8908 DDR存储器终端的单片式降压转换器
- ST1S32 4 A DC步降开关稳压器
- L6902 具有可调电流限值的1 A开关稳压器
- ST1S41 4 A步降开关稳压器
- ST2S06 双路同步整流0.5 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器,带复位或抑制功能
- L7985 2A步降开关稳压器
- L7986TA 3A步降开关稳压器
- L6982 38 V, 2 A synchronous step-down converter with low quiescent current
- L3751 6 V至75 V的宽输入电压同步降压控制器
- L7986 3A步降开关稳压器
- L6928 高效单片式同步降压稳压器
评估工具
所有 评估工具
解决方案评估工具
所有 解决方案评估工具 Communication and Connectivity Solution Eval Boards (7) Computer and Peripherals Solution Eval Boards (3) DC-DC Converter (49) DC-DC Lighting (2) Motor Control Solution Eval Boards (1) Process Control and Automation Solution Eval Boards (1) PSU and Converter Solution Eval Boards (15) Sensor Solution Eval Boards (2)