- L5983 最高1.5 A步降开关稳压器
- L5985 最高2 A步降开关稳压器
- STPOL01A 同步DC-DC降压转换器
- A7987 61 V 3A异步降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- ST1PS03 400mA Nano-Quiescent同步整流降压转换器,具有数字电压选择、“供电正常”和独立的负载开关
- ST1PS01 400mA Nano静态同步降压转换器,提供数字电压选择和供电正常信号
- L5980 最高0.7 A步降开关稳压器
- ST1S09 同步整流2 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能
- L5981 最高1 A步降开关稳压器
- A5972D 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5973AD 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L7983 60 V 300 mA synchronous step-down switching regulator with 10 µA quiescent current
- A5970AD 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5970D 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L6983 38V、3A同步降压转换器,静态电流为17μA
- A5973D 最高2 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6902D 最高1 A的降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- L5973D 最高2 A步降开关稳压器
- AST1S31HF 最高4 V、3 A的步降电压2.3 MHz开关稳压器,用于汽车应用
- ST1S14 至高3 A步降开关稳压器
- L5972D 最高1.5 A步降开关稳压器
- L7981 3 A步降开关稳压器
- ST1S30 支持同步整流的3 A、1.5 MHz PWM步降开关稳压器
- L7980 2 A步降开关稳压器
- ST1S31 3 A DC步降开关稳压器
- L6984 36 V 400 mA同步降压开关稳压器
- L6986 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- PM8903A 3 A步降单片式开关稳压器
- L4964 高电流开关稳压器
- L6986I 38 V, 5W synchronous iso-buck converter
- A6986I Automotive 38 V, 5W synchronous iso-buck converter
- L5988D 支持同步整流的4 A连续(5 A以上脉冲)步降开关稳压器
- L6986H 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L296 高电流开关稳压器
- L5970D 最高1 A步降开关稳压器
- AST1S31 3 A DC步降开关稳压器
- L4978 降压开关稳压器
- L7987 具有可调电流限值的61 V 3 A异步降压开关稳压器
- ST1S50 轻载高效4A单片式同步降压转换器
- STPD01 Programmable Buck Converter for USB Power Delivery
- L5973AD 最高1.5 A步降开关稳压器
- A6986F 38 V 1.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L6986F 38 V 1.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- ST1S15 500 mA,6 MHz同步降压转换器
- ST1PS02 400 mA 纳米静态同步降压转换器,具有数字电压选择、Power Good和AUX开关
- L4976 可调步降开关稳压器
- A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6984 36 V 400 mA同步降压开关稳压器
- A5975AD 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- ST1S03 1.5 A, 1.5 MHz可调步降开关稳压器
- L4973 3.5 A开关稳压器
- ST1S10 单片式同步降压稳压器
- L4971 1.5A开关稳压器
- ST1S06 同步整流1.5 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能
- ST1S12XX 同步整流0.7 A、1.7 MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能
- A7986A 3 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- A7985A 2 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- ST1S40 3A DC步降开关稳压器
- L6926 高效同步降压稳压器
- ST2S08B 双路同步整流1.5 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器
- L6981 38 V, 1.5 A synchronous step-down converter with low quiescent current
- L6983I 38 V 10W synchronous iso-buck converter for isolated applications
- L5986 2.5 A步降开关稳压器
- L5987 3 A步降开关稳压器
- L5970AD 最高1 A步降开关稳压器
- A6986 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- A6985F 38 V 0.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L6985F 38 V 500 mA同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L7987L 具有可调电流限值的61 V 2 A异步降压开关稳压器
- PM8908 DDR存储器终端的单片式降压转换器
- ST1S32 4 A DC步降开关稳压器
- L6902 具有可调电流限值的1 A开关稳压器
- ST1S41 4 A步降开关稳压器
- ST2S06 双路同步整流0.5 A、1.5 MHz可调步降开关稳压器,带复位或抑制功能
- L7985 2A步降开关稳压器
- L7986TA 3A步降开关稳压器
- L6982 38 V, 2 A synchronous step-down converter with low quiescent current
- L3751 6 V至75 V的宽输入电压同步降压控制器
- L7986 3A步降开关稳压器
- L6928 高效单片式同步降压稳压器
降压稳压器: 相关产品
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品
All resource types 缩小
滤波器
Quick filters
文件类型
更新时间
All resource types 缩小
All resource types
滤波器
Quick filters
文件类型
更新时间