CATEGORIES

电源管理 Minimize menu

概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
Get Started

STLUXTM 开启您的创造之门

STLUXTM 数字控制器是世界上首个专业应用于照明场合的可编程控制器系列产品。.

创新的SMED(状态机事件驱动)数字技术和集成微控制器使得STLUXTM 非常易于进行编程操作,并且用途广泛。它可以用针对特定应用的算法进行配置,进而优化整体系统效率,实现高性能、高性价比的照明设计。

SMED是一种由内部或外部事件触发的硬件状态机。例如,在电源应用中,当它检测到过流或短路状态时,SMED会关闭调节回路并自动切断电路,从而保护电路安全。由于SMED完全是在硬件内实现的,所以它们能够保证事件反应时间比标准中断驱动微处理器的短。

该系列的第一款产品STLUX385A还集成了DALI(数字寻址照明接口),便于远程控制和监视。

特性和优势

  • 6路SMED控制的PWM,实现任何功率转换级的完全控制
  • 集成DALI,具备控制、通信和监视功能
  • 集成数字内核,使STLUX 易于使用和编程
  • 全新的负载定制算法,确保高效率
  • 具有故障监视器,提高可靠性
  • 与分布式解决方案相比,它是节省空间的单芯片解决方案

适合您的资源

支持中心或提供反馈