eFuses(或电子保险丝)是一种集成电路,可以替代大型常规保险丝或其他保护器件,如自恢复聚合物保险丝。它们采用小型塑料封装(如DFN和倒装式封装),集成了控制回路和低导通电阻的电源开关,连接了输入端口和负载。
当串联到主电源线时,eFuse就像标准保险丝一样工作,具有 检测能力,并对过流和过电压条件做出快速反应。发生过载情况时,器件会将输出电流限制为由用户定义的安全值内 。如果异常过载情况持续存在,则设备进入打开状态,断开来自电源的负载。过载电流限值可通过外部电阻来设定。
意法半导体的大部分eFuses都有输入过压钳制功能,因此也可以针对电源调节故障导致的输入电压偏移为负载提供保护。
在电源接通时的热插拔电源或板件过程中,eFuse 以线性和可控的方式提高输出电压,防止从电源流向负载的高浪涌电流,从而避免电源过载。在单一电源服务连接到同一电源轨的多个负载的那些应用中(如HDD阵列和服务器),该功能显得非常有用。启动时间可通过更换软启动电容器进行调节。
在意法半导体的eFuses中,某些器件在发生故障事件后以锁断或自动重试模式运行。(故障状态信号由eFuse通过故障引脚向系统控制器发出。)前一种类型可以由用户通过复位引脚进行复位,后一种类型可以在发生故障后自动尝试重置。在STEF01(一种完全可编程的通用电子保险丝)上,用户可以通过自动引脚设置该模式。
不同于传统的电路保护,eFuse提供更快、更准确的干预,激活后无需更换。eFuse的典型应用是HDD/SSD阵列和服务器、工业和网络热插拔板件,以及由单独的外部交流适配器供电的设备。
精选 视频
-
STEF12S
Electronic fuse for 12 V line
-
STEF01
8 V to 48 V fully programmable universal electronic fuse
-
STEF512PUR
Dual electronic fuse for 5V and 12V rails
-
STPMIC02
Power management IC, 2 E-fuses, 2 switching regulators
-
STEF12E
Electronic fuse for 12 V line
-
STEF512GR
Dual electronic fuse for 5V and 12V rails
-
STEF05L
Electronic fuse for 5 V line
-
STEF12H60
60A electronic fuse for 12V DC rail
-
STEF12
Electronic fuse for 12 V line
-
STEF033
Electronic fuse for 3.3 V line
-
STEF4S
Electronic fuse for 3.3 V and 5 V lines
-
STEF05
Electronic fuse for 5 V line
-
STEF05D
Electronic fuse for 5 V line