CATEGORIES

热插拔电源管理

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

eFuses(或电子保险丝)是一种集成电路,可以替代大型常规保险丝或其他保护器件,如自恢复聚合物保险丝。它们采用小型塑料封装(如DFN和倒装式封装),集成了控制回路和低导通电阻的电源开关,连接了输入端口和负载。

当串联到主电源线时,eFuse就像标准保险丝一样工作,具有 检测能力,并对过流和过电压条件做出快速反应。发生过载情况时,器件会将输出电流限制为由用户定义的安全值内 。如果异常过载情况持续存在,则设备进入打开状态,断开来自电源的负载。过载电流限值可通过外部电阻来设定。

意法半导体的大部分eFuses都有输入过压钳制功能,因此也可以针对电源调节故障导致的输入电压偏移为负载提供保护。

在电源接通时的热插拔电源或板件过程中,eFuse 以线性和可控的方式提高输出电压防止从电源流向负载的高浪涌电流,从而避免电源过载。在单一电源服务连接到同一电源轨的多个负载的那些应用中(如HDD阵列和服务器),该功能显得非常有用。启动时间可通过更换软启动电容器进行调节。

efuse电子保险丝

在意法半导体的eFuses中,某些器件在发生故障事件后以锁断自动重试模式运行。(故障状态信号由eFuse通过故障引脚向系统控制器发出。)前一种类型可以由用户通过使能引脚进行复位,后一种类型可以在发生故障后自动尝试重置。在STEF01(一种完全可编程的通用电子保险丝)上,用户可以通过自动引脚设置该模式。

不同于传统的电路保护,eFuse提供更快、更准确的干预,激活后无需更换。eFuse的典型应用是HDD/SSD阵列和服务器、工业和网络热插拔板件,以及由单独的外部交流适配器供电的设备。

eFuse快速参考指南

More from 热插拔电源管理 portfolio