- LD59150 支持可编程软启动的1.5A低压降线性稳压器
- LD56100 1A超低压降快速静态超低噪声线性稳压器
- LD59030 300 mA极低压降电流线性稳压器IC
- LDBL20 200 mA超低静态电流线性稳压器IC,(0.47x0.47)mm² ST STAMP™封装
- LD39100 1 A低静态电流,低噪声调压器
- LD59015 150 mA低噪声高PSRR线性调压器
- LD39050 500 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDLN050 500 mA高性能低压降线性稳压器
- LDLN030 300 mA超低噪声LDO,带供电正常指示和软启动功能
- LDLN015 150 mA - 超低噪声 - 高PSRR线性调压器IC
- LD59100 具有反向电流保护的1A超低压降稳压器
- LDLN025 250 mA超低噪声LDO
- LD39115J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LD39015 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LD39200 具有反向电流保护的2 A高PSRR超低压降线性稳压器
- LD39030SJ 300 mA低静态电流软启动,低噪声调压器
- LD39020 200 mA极低静态电流线性稳压器IC
- LD3985 与低ESR电容兼容的超低压降低噪声BiCMOS稳压器
高PSRR LDO稳压器: 相关产品
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品