- MASTERGAN2 High power density 600V Half bridge driver with two enhancement mode GaN HEMTs
- L6389E 高压高侧和低侧驱动器
- MASTERGAN1 High power density 600V half-bridge driver with two enhancement mode GaN HEMTs
- MASTERGAN5 High power density 600 V half-bridge driver with two enhancement mode GaN power HEMTs
- L6386AD 带嵌入式比较器和自举二极管的HV高低侧驱动器
- L6395 高压高侧和低侧驱动器
- L6399 高压高侧和低侧驱动器
- L6498 高压高侧和低侧2 A栅极驱动器
- L6388E 带嵌入式自举二极管的HV高低侧驱动器
- L6494 高压高侧和低侧2 A栅极驱动器
- L6387E 高压高侧和低侧驱动器
- L6386E 带嵌入式比较器和自举二极管的HV高低侧驱动器
- L6385E 带嵌入式自举二极管的HV高低侧驱动器
- L6384E 带自举二极管的高压高低侧驱动器
- L6491 高压高侧和低侧4 A栅极驱动器
- L6391 高压高侧和低侧驱动器
- L6390 高压高侧/低侧驱动器
- MASTERGAN3 高功率密度600 V半桥驱动器,配两个增强模式GaN HEMT
- L6393 半桥栅极驱动器
- MASTERGAN4 High power density 600V half-bridge driver with two enhancement mode GaN HEMTs
- L6392 高压高侧和低侧驱动器
- A6387 高压高低侧驱动器,用于汽车应用
- L6398 高压高侧和低侧驱动器
评估工具
所有 评估工具
解决方案评估工具
所有 解决方案评估工具 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) (5) AC-DC Converter (1) Brushed Motors (5) Building Technology Solution Eval Boards (1) Home Appliance and Power Tool Solution Eval Boards (1) Motor Control Solution Eval Boards (1) PSU and Converter Solution Eval Boards (12) Stepper Motors (4) Transportation Solution Eval Boards (1)