产品概述
描述
HVLED101是一款增强型峰值电流模式控制器,用于控制输出功率高达180W的高功率因数 (HPF) 反激式或降压-升压拓扑结构。同时,该控制器也可以控制降压、升压和SEPIC等其他拓扑结构。输出电压的初级侧稳压和光耦合器控制可以在芯片上独立应用,二者均充分利用了精确调压性能和空载条件下的超低待机功耗。HVLED101器件采用意法半导体的创新高压技术,支持直接与输入电压相连,从而为器件供电并监测输入电压,而无需使用外部元件。集成的谷值锁定功能能够保证在中、低负载下运行时达到无噪声运行,最大功率控制功能支持将输入功率限制在用户编程的水平,从而提高转换器的安全性。如出现异常,包括开路、输出短路、输入过压或欠压、外部保护电路故障以及主开关开路和过流等其他电路故障等,均能有效控制。内置的智能自动重启定时器 (ART) 功能可以保证应用自动恢复,不会降低可靠性。
-
所有功能
- 准谐振 (QR) 拓扑结构
- 输出电压的初级侧稳压
- 可直接连接光耦合器,用于次级侧稳压回路
- 在通用和扩展范围内均能达到高功率因数和低THD(满负载下PF > 0.9,THD < 5%,1/3 负载下 THD <10%< 5% @ full load and < 10% @ 1/>)
- 800 V快速高压启动
- 空载和待机状态下输入功耗极低
- 集成了输入电压检测已达到高功率因数、直流电源轨检测和保护触发功能
- 可编程频率折返搭配谷底锁定功能,可实现无噪声运行
- 输入功率上限可编程,保证符合安全标准
- 可编程欠压和输入过压保护
- 智能自动重启定时器 (ART) 确保器件无闭锁效应。
- 带有NTC管理的远程保护输入引脚(阈值迟滞和线性化)。
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Supply Design Tool
Power Supply Design Tool
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 27 Mar 2023 | 27 Mar 2023 |
应用手册 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | ||
1.0 | 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 |
工具/软件相关的应用笔记 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | ||
1.0 | 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 |
宣传册 (3)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | ||
1.0 | 23 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | ||
12.2018 | 04 Jan 2019 | 04 Jan 2019 |
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
HVLED101 | 批量生产 | SO-14 | 工业 | Ecopack3 | |
HVLED101TR | 批量生产 | SO-14 | 工业 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Operating Temperature (°C) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
HVLED101 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SO-14 | Tube | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | -40 | |||
HVLED101TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SO-14 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | -40 |
HVLED101 批量生产
HVLED101TR 批量生产