产品概述
描述
IPS2050H和IPS2050H-32为双高侧开关IC,能够驱动电容式、电阻式或感应式负载,其一侧接地。
极低的RDS-ON(≤ 50 mΩ,高达TJ = 125 °C)使此IC适合稳态工作电流高达2.4 A / 5.6 A的应用。
每个输出通道受均节温传感器独立保护,防止节温过高事件,另设有温度传感器用于监测壳温,从而过热的输出通道仅能在壳温低于复位温度时被再次打开。
嵌入式单通道过载保护电路可监控输出电流,并在触发激活阀值时(IPK-X)开始调节输出开关的阻抗,以将输出电流限制为ILIM-X,适用于IC和负载保护。
此IC提供两套不同的激活阀值和限制水平(IPKH-X、ILIMH-X、IPKL-X、ILIML-X),用于智能驱动容性负载(如灯泡)和具有初始峰值电流要求的负载。
IC诊断基于两个故障引脚(电流源),每个通道各一个引脚。每个故障引脚均通过相关通道的过载或过热事件来激活。
-
所有功能
- 工作电压范围为8 V至60 V
- 智能驱动容性负载
- 欠压锁定
- VCC过电压保护
- 感应负载快速退磁
- 单通道过载和过温保护
- 外壳过温保护
- 单通道过载/过温事件诊断引脚
- 接地断开保护
- 经过专门设计,符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5标准
- 封装PowerSSO-24
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
IPS2050H-32 | 批量生产 | PowerSSO 24 | 工业 | Ecopack2 | |
IPS2050HQ-32 | 批量生产 | VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH | 工业 | Ecopack3 | |
IPS2050HTR-32 | 批量生产 | PowerSSO 24 | 工业 | Ecopack2 | |
IPS2050H-32
Package:
PowerSSO 24Material Declaration**:
IPS2050HQ-32
Package:
VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCHMaterial Declaration**:
IPS2050HTR-32
Package:
PowerSSO 24Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
IPS2050HQ-32 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH | - | - | PHILIPPINES | | ||
IPS2050HTR-32 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PowerSSO 24 | - | - | MALAYSIA | | ||
IPS2050H-32 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | PowerSSO 24 | - | - | MALAYSIA | |
IPS2050HQ-32 批量生产