IPS8160HQ-1

批量生产
Design Win

1.0A Octal high side driver

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

IPS8160HQ和IPS8160HQ-1是采用意法半导体VIPower M0-3技术设计的单片器件,用于驱动一侧接地的任何类型的负载。它们可以由3.3 V逻辑电源驱动。

它们适用于最高0.7 A (IPS8160HQ) 或1 A (IPS8160HQ-1) 稳态工作电流的应用。

有功电流限制结合了热关断,能够自动重启,避免器件过载和短路。在过载条件下,通道自动关闭并再次打开,以保持结温在TJSD和TR之间。如果这种情况导致外壳温度触发TCSD,则过载的通道被关闭,只有当外壳温度下降到TCR时才能重启。非过载通道继续正常运行。

如果接地引脚断开连接,器件将自动关闭。

本器件尤其适合IEC 61131标准的工业应用。

  • 所有功能

    • 工作输出电流:每通道0.7 A (IPS8160HQ) 或1.0 A (IPS8160HQ-1)
    • CMOS兼容性输入
    • 待机电流极低
    • 欠压关断
    • 带输出电流限制的过载和短路保护
    • 结过温保护
    • 外壳过温保护,实现通道的热独立性
    • 接地失效保护
    • 热关断诊断引脚
    • 经过专门设计,符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5标准
    • 封装:QFN48L 8x6x0.9 mm

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - IPS8160HQ-1

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
IPS8160HQ-1
批量生产
VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH 工业 Ecopack3

IPS8160HQ-1

Package:

VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3
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
IPS8160HQ-1
Available at distributors

经销商的可用性 IPS8160HQ-1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

IPS8160HQ-1 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

IPS8160HQ-1

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商