Product overview
描述
L6360是符合PHY2(3线)规定的单片IO-Link主端口,支持COM1(4.8 kBd)、COM2(38.4 kBd)和COM3(230.4 kBd)模式。C/QO输出级是可编程的:高侧、低侧或推挽;切断电流、切断电流延迟时间和重启延迟时间也是可编程的截止电流和截止电流延迟时间以及热关断和自动重启功能可防止器件过载和短路。C/QO和L+输出级能够驱动电阻、电感和电容负载。可驱动高达10 mJ的感性负载。监控电源电压并检测低压条件。L6360通过PHY2(C/Q0引脚)传输通过USART(输入C/Q0引脚)从主机微控制器接收的数据,或者将从PHY2(C/QI引脚)接收的数据传输给USART(输出C/QI引脚)。为实现完全的IC控制、配置和监控(即,故障条件存储在状态寄存器中),系统微控制器和L6360之间基于一个快速模式双线I2C进行通信。L6360通过9个寄存器来管理可编程参数及IC状态。监测的故障条件包括:L+ 线、过温、C/Q过载、线性稳压器欠压、以及奇偶校验。内部LED驱动器电路采用漏极开路配置,并提供两个可编程序列来驱动两个LED。-
All features
- 供电电压为18至32.5 V
- 可编程的输出级:高侧、低侧或推挽(< 2 Ω)
- 最高500 mA L+ 保护的高侧驱动器
- 支持 COM1、COM2 和 COM3 模式
- 附加IEC61131-2 Type1输入
- 通过电流限制和可编程的切断电流实现短路和过电流输出保护
- 3.3 V/5 V、50 mA线性稳压器
- 5 mA IO-Link数字输入
- 快速模式I2C用于IC控制、配置和诊断
- 用于诊断的双LED序列发生器和驱动器
- 兼容5 V和3.3 V的I/O
- 过电压保护(> 36 V)
- 过热保护
- ESD保护
- 微型化VFQFPN 26L(3.5x5x1 mm)封装
电路原理图
You might also like...
精选 视频
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Jul 2019 |
26 Jul 2019
|
应用手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Dec 2019 |
06 Dec 2019
|
工具/软件相关的应用笔记 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Oct 2020 |
19 Oct 2020
|
|||
06 Dec 2019 |
06 Dec 2019
|
简报 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
宣传册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Sep 2020 |
22 Sep 2020
|
|||
07 Oct 2020 |
07 Oct 2020
|
|||
16 Nov 2020 |
16 Nov 2020
|
手册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Nov 2020 |
09 Nov 2020
|
|||
26 Nov 2020 |
26 Nov 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
L6360 |
批量生产
|
VFDFPN 26 3.5x5 | 工业 | Ecopack2 | |
L6360TR |
批量生产
|
VFDFPN 26 3.5x5 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
L6360 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tray | VFDFPN 26 3.5x5 | - | - | PHILIPPINES | 2.791 / 1k | ||
L6360TR | 3 distributors | Free Sample Buy Direct |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | VFDFPN 26 3.5x5 | - | - | PHILIPPINES | 2.791 / 1k |
供货状态
批量生产ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
2.791 / 1k