产品概述
描述
L6986F是一款降压单片开关稳压器,能够提供高达1.5 A直流电。输出电压可调范围为0.85V至VIN。由于P通道MOSFET高压侧功率元件,该设备具有100%的占空比操作。宽输入电压范围满足5 V、12 V和24 V电源的规格。“低功耗模式”(LCM)是专为在空闲模式下处于活动状态的应用而设计的,因此它可以在输出电压纹波受控的轻负载下最大限度地提高效率。低噪声模式”(LNM)使开关频率恒定过载电流范围,满足低噪声应用规范。输出电压监测仪管理任何数字负载(μC,FPGA)的重置相位。RST开路集电极输出还可在开机阶段实现输出电压排序。同步整流,设计用于中重负荷下的高效率,开关频率高,使应用规模紧凑。两个功率元件上的脉冲电流感应实现了有效的恒流保护。-
所有功能
- 1.5 A DC输出电流
- 4 V至38 V工作输入电压
- 低功耗模式或低噪音模式
- 轻载下30 μA IQ(LCM VOUT = 3.3 V)
- 8 μA IQ-SHTDWN
- 可调fSW(250 kHz - 2 MHz)
- 输出电压从0.85 V到VIN可调
- 嵌入式输出电压监测仪
- 同步
- 软启动时间可调
- 内部电流限制
- 过电压保护
- 输出电压排序
- 峰值电流模式架构
- RDSON HS = 180 mΩ, RDSON LS = 150 mΩ
- 热关机
Start your design with the L6986F now
xwith our eDesignSuite online design aid utilities and simulation tools.
精选 视频
All resources
Resource title | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
29 Mar 2016 | 29 Mar 2016 |
技术文档 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Jan 2020 | 20 Jan 2020 |
手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | ||
ZIP | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | ||
ZIP | 30 Sep 2016 | 30 Sep 2016 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
L6986F | 批量生产 | HTSSOP16 | 工业 | Ecopack2 | |
L6986FTR | 批量生产 | HTSSOP16 | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
L6986F | 2 distributors | Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | HTSSOP16 | - | - | PHILIPPINES | 1.0 / 1k | |
L6986FTR | 1 distributors | Buy Direct | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | HTSSOP16 | - | - | PHILIPPINES | 1.0 / 1k |