产品概述
描述
The LD1117 is a low drop voltage regulator able to provide up to 800 mA of output current, available even in adjustable version (VREF= 1.25 V). Concerning fixed versions, are offered the following output voltages: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.85 V, 3.3 V and 5.0 V. The device is supplied in: SOT-223, DPAK, SO-8 and TO-220. The SOT-223 and DPAK surface mount packages optimize the thermal characteristics even offering a relevant space saving effect. High efficiency is assured by NPN pass transistor. In fact in this case, unlike than PNP one, the quiescent current flows mostly into the load. Only a very common 10 μF minimum capacitor is needed for stability. On chip trimming allows the regulator to reach a very tight output voltage tolerance, within ± 1 % at 25 °C. The adjustable LD1117 is pin to pin compatible with the other standard. Adjustable voltage regulators maintaining the better performances in terms of drop and tolerance.-
所有功能
- Low dropout voltage (1 V typ.)
- 2.85 V device performances are suitable for SCSI-2 active termination
- Output current up to 800 mA
- Fixed output voltage of: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5.0 V
- Adjustable version availability (VREF= 1.25 V)
- Internal current and thermal limit
- Available in ± 1 % (at 25 °C) and 2 % in full temperature range
- Supply voltage rejection: 75 dB (typ.)
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LD1117D33CTR | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117D33TR | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT12CTR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT12TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT18CTR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT18TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT25CTR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT25TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT33CTR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT33TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT50CTR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DT50TR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DTC-R | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117DTTR | 批量生产 | DPAK | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S12CTR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S12TR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S18CTR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S18TR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S25CTR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S25TR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S33CTR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S33TR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S50CTR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117S50TR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117SC-R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117STR | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V18 | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V33 | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V33-DG | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V33C | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V50 | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117V50C | 批量生产 | TO-220 | 工业 | Ecopack2 | |
LD1117D33CTR
Package:
SO-8Material Declaration**:
LD1117DT25CTR
Package:
DPAKMaterial Declaration**:
PDFLD1117DT25TR
Package:
DPAKMaterial Declaration**:
PDFLD1117S12CTR
Package:
SOT-223Material Declaration**:
LD1117S12TR
Package:
SOT-223Material Declaration**:
LD1117S33CTR
Package:
SOT-223Material Declaration**:
LD1117SC-R
Package:
SOT-223Material Declaration**:
LD1117STR
Package:
SOT-223Material Declaration**:
LD1117V
Package:
TO-220Material Declaration**:
LD1117V50
Package:
TO-220Material Declaration**:
LD1117V50C
Package:
TO-220Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
LD1117DT50TR | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117D33TR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117D33CTR | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT18TR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT33TR | 9 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S50TR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S18CTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S12CTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117STR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S25CTR | 7 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT33CTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT50CTR | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT12CTR | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S25TR | 6 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V33-DG | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S33CTR | 5 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V33 | 9 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S18TR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT25CTR | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DTTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT18CTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S33TR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S50CTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V50C | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT25TR | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V33C | 5 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117SC-R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DT12TR | 5 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V50 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117V18 | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117DTC-R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DPAK | 0 | 125 | CHINA | | ||
LD1117S12TR | 6 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT-223 | 0 | 125 | CHINA | |