产品概述
描述
The LD39020 high accuracy voltage regulator provides 200 mA of maximum current from an input voltage ranging from 1.5 V to 5.5 V, with a typical dropout voltage of 200 mV. It is available in DFN4 1x1 and SOT23-5L packages, allowing the maximum space saving.The device is stabilized with a ceramic capacitor on the output. The ultra low drop voltage, low quiescent current and low noise features, together with the internal soft-start circuit, make the LD39020 suitable for low power battery-operated applications.
An enable logic control function puts the LD39020 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 0.1 µA. Constant current and thermal protection are provided.
-
所有功能
- Input voltage from 1.5 to 5.5 V
- Ultra low dropout voltage (200 mV typ. at 200 mA load)
- Very low quiescent current (20 µA typ at no load, 0.03 µA typ in off mode)
- Output voltage tolerance: ± 0.5 % (A version) or ± 2.0 % @ 25 °C (standard version)
- 200 mA guaranteed output current
- High PSRR (80 dB@1 kHz, 50 db@100 kHz)
- Wide range of output voltages available on request: from 0.8 V up to 5.0 V in 50 mV step
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal soft-start
- Optional output voltage discharge feature
- Compatible with ceramic capacitor COUT = 0.47 µF
- Internal constant current and thermal protections
- Available in DFN4 1x1 and SOT23-5L
- Operating temperature range: -40 °C to 125 °C
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LD39020ADM30R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU08R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU11R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU18R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU21R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU25R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU28R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU30R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ATPU185R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ATPU32R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ATPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU11R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU13R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU15R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU18R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU25R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU28R | 预览 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU30R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU31R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020DTPU47R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020TPU185R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020TPU32R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020TPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | |
LD39020ADTPU08R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020ADTPU11R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020ADTPU21R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020ATPU185R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU11R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU13R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU15R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU18R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU25R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU28R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU30R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU31R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU33R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU47R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020TPU185R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020TPU32R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020TPU33R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||
LD39020DTPU33R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU13R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU08R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU18R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU11R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU25R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020TPU32R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU30R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU25R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU28R | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU30R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU21R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU18R | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ATPU185R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU31R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU11R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | - | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU47R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU15R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ATPU33R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020DTPU28R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020TPU33R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ATPU32R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADTPU33R | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020TPU185R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.85 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA | ||
LD39020ADM30R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 3 | 0.5 | 0.2 | CHINA | | 0.5 | 0.2 | 0.1732 | CHINA |