LDH40

批量生产
Design Win Education

200 mA低压降LDO

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

LDH40是一款高精度稳压器,可直接连接汽车应用中的汽车电池或工业应用中的通用电池。该器件具有扩展输入电压范围,支持最高40 V的输入电压,能够应对汽车系统中常见的负载突变瞬态过电压。在轻负载下具有超低静态电流,可延长长时间待机系统中电池的使用寿命。

该器件在输入端和输出端分别采用小型陶瓷电容器,用于保持输入和输出电压稳定。

使能逻辑控制功能可将LDH40置于关断模式,使总电流消耗低于0.3 µA。此外,该器件还具有热保护功能。

该器件为车规级产品,采用小巧的DFN可湿性侧面封装,可大幅节省PCB(印刷电路板)设计中的空间,同时支持AOI(自动光学检测)。

  • 所有功能

    • 通过AEC-Q100 1级认证
    • 工作温度范围: -40 °C < TJ < +150 °C
    • 输入电压范围:3.3 V至40 V
    • 压降(200 mA负载下典型值为700 mV)
    • 低接地电流(空载时典型值为2 μA)
    • 可调范围为1.2 V至22 V
    • 输出电压容差:25 °C时为0.5%
    • 保证输出电流为200 mA
    • 供电正常
    • 逻辑控制的电子关断功能
    • 内部电流过载保护
    • 热关断保护
    • 输出主动放电功能
    • 可选封装:
      • DFN 2x2 6L WF适用于车规级应用
      • SOT23 5L和DFN 6L适用于工业应用

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - LDH40

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
LDH40PURY
批量生产
DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG 汽车应用 Ecopack3

LDH40PURY

Package:

DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3
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
等级规格
Output Voltage (V) (nom)
Output Tolerance (typ)
Output Current (A) (nom)
最小值
最大值
LDH40PURY
Available at distributors

经销商的可用性 LDH40PURY

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

LDH40PURY 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

LDH40PURY

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

等级规格:

Automotive

Output Voltage (V) (nom):

-

Output Tolerance (typ):

0.5

Output Current (A) (nom):

0.2

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商