产品概述
描述
The LDL1117 provides 1.2 A of maximum current with an input voltage range from 2.5 V to 18 V, and a typical dropout voltage of 350 mV @ 1.2 A.
The high power supply rejection ratio of 87 dB at 120 Hz, rolling down to more than 40 dB at 100 kHz, makes the LDL1117 suitable for direct regulations in SMPS and secondary linear regulations in DC-DC converters.
This device includes current limit, SOA and thermal protections.
-
所有功能
- Input voltage from 2.5 V to 18 V
- 20 V AMR
- Available on fixed output voltages: 1.2 V (1.185 V), 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5.0 V (other options are available on request)
- Guaranteed output current 1.2 A
- Typical dropout 350 mV @ 1.2 A
- Internal thermal, current and power limitation
- High PSRR 87 dB @ 120 Hz
- Operating temperature range: -40 °C to 125°C
- Package SOT223
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LDL1117S12R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL1117S15R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL1117S18R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL1117S25R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL1117S30R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL1117S33R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL1117S50R | 批量生产 | SOT-223 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||
LDL1117S50R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 3 | 1 | 1.2 | CHINA | | 3 | 1 | 1.2 | 0.3652 | CHINA | ||
LDL1117S15R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 1.5 | 1 | 1.2 | CHINA | | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.3652 | CHINA | ||
LDL1117S33R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 3.3 | 1 | 1.2 | CHINA | | 3.3 | 1 | 1.2 | 0.3652 | CHINA | ||
LDL1117S30R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 3 | 1 | 1.2 | CHINA | | 3 | 1 | 1.2 | 0.3652 | CHINA | ||
LDL1117S12R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 1.185 | 1 | 1.2 | CHINA | | 1.185 | 1 | 1.2 | 0.3487 | CHINA | ||
LDL1117S25R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 2.5 | 1 | 1.2 | CHINA | | 2.5 | 1 | 1.2 | 0.3652 | CHINA | ||
LDL1117S18R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT-223 | -40 | 125 | 1.8 | 1 | 1.2 | CHINA | | 1.8 | 1 | 1.2 | 0.3652 | CHINA |