产品概述
描述
The LDL112 is a low-dropout linear regulator, which can provide a maximum current of 1.2 A, with a typical dropout voltage of 300 mV. It is stabilized with a ceramic capacitor on the output. The very low drop voltage, low quiescent current and reverse current protection features make it suitable for low power battery-powered applications. The enable logic control function puts the LDL112 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 1 μA. The device is equipped with current limit and thermal protection.
-
所有功能
- Input voltage from 1.6 to 5.5 V
- Very low-dropout voltage (300 mV typ. at 1 A load)
- Low quiescent current (35 μA typ. at no-load, 1 μA max. in off mode)
- Output voltage tolerance: ± 2.0% at 25 °C
- 1.2 A guaranteed output current
- Wide range of output voltages available on request: 0.8 V to 5 V with 50 mV step and adjustable
- Logic-controlled electronic shutdown
- Compatible with ceramic capacitor COUT = 1 μF
- Internal current and thermal limit
- Available in DFN6 (2x2), DFN6 (3x3) mm, SO8-batwing and PPAK packages
- Temperature range: -40 °C to 125 °C
- Reverse current protection
- Output discharge function (optional)
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LDL112D33R | NRND | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112DR | NRND | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PT-TR | 批量生产 | PPACK 5 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PU10R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PU12R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PU18R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PU30R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PU33R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PUR | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PV10R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PV12R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PV15R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PV18R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PV30R | 预览 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PV33R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112PVR | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL112D33R
Package:
SO-8Material Declaration**:
LDL112DR
Package:
SO-8Material Declaration**:
LDL112PU10R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDL112PU12R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDL112PU18R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDL112PU30R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDL112PUR
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDL112PV10R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL112PV12R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL112PV15R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL112PV18R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL112PV30R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL112PVR
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||
LDL112PU18R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PV12R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.2 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PVR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | - | 2 | 1.2 | CHINA | | - | 2 | 1.2 | 0.3984 | CHINA | ||
LDL112PV33R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3.3 | 2 | 1.2 | 0.3984 | CHINA | ||
LDL112PT-TR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PPACK 5 | -40 | 125 | - | 2 | 1.2 | CHINA | | - | 2 | 1.2 | 0.3984 | CHINA | ||
LDL112PU33R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3.3 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112D33R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | NRND | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3.3 | 2 | 1.2 | - | CHINA | ||
LDL112PU12R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 1.2 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PUR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | - | 2 | 1.2 | CHINA | | - | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PV10R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PU10R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 1 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PV15R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.5 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PU30R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 2.5 | 2 | 1.2 | CHINA | | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL112PV30R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3 | 2 | 1.2 | 0.3984 | CHINA | ||
LDL112DR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | NRND | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | - | 2 | 1.2 | CHINA | | - | 2 | 1.2 | - | CHINA | ||
LDL112PV18R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.3984 | CHINA |