产品概述
描述
The LDL212 provides 1.2 A of maximum current from an input voltage range from 2.5 V to 18 V, with a typical dropout voltage of 350 mV @ 1.2 A.
The high power supply rejection ratio of 87 dB at 120 Hz, and more than 40 dB at 100 kHz, makes the LDL212 suitable for direct regulation in SMPS and secondary linear regulation in DC-DC converters. The LDL212 goes to shutdown mode due to the enable logic control function, reducing the total current consumption.
The device also includes the current limit, SOA and thermal protections.
-
所有功能
- Input voltage from 2.5 V to 18 V
- 20 V AMR
- Any fixed output voltages, from 1.2 V to 12 V in 100 mV steps (from 1.2 V to 6.6 V in 50 mV steps) available on request
- Adjustable version from 1.18 V to VIN - VDROP(MAX)
- Guaranteed output current 1.2 A
- Typical dropout 350 mV @ 1.2 A
- Undervoltage lockout
- Enable function
- Internal thermal, current and power limitation
- High PSRR: 87 dB @ 120 Hz, 75 dB @ 1 kHz
- Operating temperature range: -40 °C to 125 °C
- Packages SO-8 batwing plastic micropackage, DFN6 (3x3) and DFN6 (2x2)
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LDL212D15R | 预览 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212D33R | NRND | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212DR | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PU12R | 预览 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PU15R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PU18R | 预览 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PU25R | 预览 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PU30R | 预览 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PU50R | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PUR | 批量生产 | DFN6 3x3 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PV30R | 预览 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PV33R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
LDL212PVR | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 |
LDL212D15R
Package:
SO-8Material Declaration**:
LDL212D33R
Package:
SO-8Material Declaration**:
LDL212PU12R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL212PU15R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL212PU18R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL212PU25R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL212PU30R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDL212PV30R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
LDL212PV33R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||
LDL212PU25R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.3753 | CHINA | ||
LDL212PU50R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 5 | 2 | 1.2 | CHINA | | 5 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL212D15R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | 1.5 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.5 | 2 | 1.2 | - | CHINA | ||
LDL212PU15R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.5 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.3753 | CHINA | ||
LDL212D33R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | NRND | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3.3 | 2 | 1.2 | - | CHINA | ||
LDL212PUR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | - | 2 | 1.2 | CHINA | | - | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL212PV30R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3 | 2 | 1.2 | - | CHINA | ||
LDL212DR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | - | 2 | 1.2 | CHINA | | - | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL212PVR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL212PV33R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 1.2 | CHINA | | 3.3 | 2 | 1.2 | 0.4331 | CHINA | ||
LDL212PU30R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 2.5 | 2 | 1.2 | CHINA | | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.3753 | CHINA | ||
LDL212PU12R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.2 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.3753 | CHINA | ||
LDL212PU18R | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 1.2 | CHINA | | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.3753 | CHINA |