产品概述
描述
The LM4041 is a micropower shunt voltage reference, providing a stable 1.225 V output voltage, with an initial accuracy of 0.1% @ 25 °C and a low temperature coefficient. Available in SOT323-5L and SOT23-3L surface mount packages, it can be designed in applications where space saving is a critical issue. The low operating current is a key advantage for power restricted designs. In addition, the LM4041 is very stable and can be used in a broad range of application conditions.-
所有功能
- Fixed 1.225 V typical output voltage
- Ultra low operating current: 40 μA at 25 °C
- High precision: +/- 0.1% @ 25 °C (0.2%, 0.5% and 1% versions are also available)
- Stable when used with capacitive loads
- Industrial (- 40 to+ 85 °C) and Extended (- 40 to +125 °C) temperature range versions available
- 100 ppm/°C maximum temperature coefficient
- Available in SOT23-3L and SOT323-5L packages
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
LM4041AECT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041AELT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041AICT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041AILT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041BECT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041BELT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041BICT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041BILT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041CECT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041CELT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041CICT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041CILT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041DECT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041DELT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041DICT-1.2 | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041DILT-1.2 | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
LM4041AECT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041AICT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041BECT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041BICT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041CELT-1.2
Package:
SOT23Material Declaration**:
LM4041CICT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041DECT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041DICT-1.2
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
LM4041DILT-1.2
Package:
SOT23Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
LM4041DICT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041DILT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041BELT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041BECT-1.2 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041AELT-1.2 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041AICT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041CILT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041CELT-1.2 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041BICT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041DELT-1.2 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041AILT-1.2 | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041DECT-1.2 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041CICT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041BILT-1.2 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 85 | MALAYSIA | | ||
LM4041CECT-1.2 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
LM4041AECT-1.2 | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | |