- ST716 高输入电压,25 mA LDO线性稳压器
- LDBL20 200 mA超低静态电流线性稳压器IC,(0.47x0.47)mm² ST STAMP™封装
- LDL212 1.2A低压降线性稳压器IC
- LFXX 带抑制功能的极低压降稳压器
- STLQ50 50mA,3 µA供电电流低压降线性调压器
- LD39050 500 mA低静态电流,低噪声调压器
- LD57100 1 A ultra low-dropout LDO with bias
- LDLN025 250 mA超低噪声LDO
- LD49100 1 A, low quiescent current, low-noise voltage regulator with soft start - Automotive grade
- LD39015J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- ST1L05 极低静态BiCMOS稳压器
- LDK130 300 mA低静态电流超低噪声LDO
- ST1L08 800 mA超低压降、高PSRR稳压器
- LK112S 低噪声低压降稳压器,具有关断功能
- LD39150 超低压降BiCMOS稳压器
- ST715 高输入电压 - 85 mA LDO线性稳压器
- LDK120 200 mA低静态电流超低噪声LDO
- L4940 1.5 A超低压降稳压器IC
- LDCL015 150 mA无电容超低压降线性稳压器IC
- LM2931 带抑制功能的极低压降稳压器
- LDL40 200 mA Low dropout LDO
- LK112 低噪声低压降稳压器,具有关断功能
- L4941 超低压降1A稳压器
- LDLN050 500 mA高性能低压降线性稳压器
- LDL112 具有反向电流保护的1.2 A低静态电流LDO
- LDLN030 300 mA超低噪声LDO,带供电正常指示和软启动功能
- LD39115J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDK715 高输入电压85 mA LDO线性稳压器
- ST730 300 mA、28 V低压降稳压器,5 µA静态电流
- LDF 1A超低压降稳压器IC
- LD2980 与低ESR输出电容兼容的超低压降稳压器
- LEXX 带抑制功能的极低压降稳压器
- KFXX 带抑制功能的极低压降稳压器
- LD56050 具有偏压电源的500mA超低压降线性稳压器
- LD59030 300 mA极低压降电流线性稳压器IC
- LDS3985 超低压降和低噪声BiCMOS 300 mA稳压器
- LD59015 150 mA低噪声高PSRR线性调压器
- LDK320 200 mA低静态电流和高PSRR稳压器
- LDL1117 1.2 A高PSRR低压降线性稳压器
- LD39015 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LD29150 1.5 A极低压降稳压器
- LD39200 具有反向电流保护的2 A高PSRR超低压降线性稳压器
- LD56020 低输入电压200 mA超低压降线性稳压器
- LD3985 与低ESR电容兼容的超低压降低噪声BiCMOS稳压器
- LDFM 500 mA超低压降稳压器
- LDQ40 250 mA Low dropout LDO
- KITLDO0221 High-performance LDO Sample Kit
- LD39130S 300 mA极低静态电流线性稳压器IC,具有自动绿色模式
- LD59150 支持可编程软启动的1.5A低压降线性稳压器
- LD56100 1A超低压降快速静态超低噪声线性稳压器
- LD39030 300 mA极低静态电流线性稳压器IC
- STLQ020 200 mA超低静态电流LDO
- LD39100 1 A低静态电流,低噪声调压器
- LDO40L 400 mA、38 V低压降稳压器,45µA静态电流
- LD59100 具有反向电流保护的1A超低压降稳压器
- LDK220 200 mA低静态电流和低噪声LDO
- ST732 300 mA、28V低压降稳压器,6 µA静态电流
- STLQ015 150 mA - 超低静态电流线性调压器
- LD29300 3 A极低压降稳压器
- L4931 带抑制功能的极低压降稳压器
- LD2981 与低ESR抑制输出兼容的超低压降稳压器
- LD29080 800 mA固定和可调输出超低压降稳压器
- LD39020 200 mA极低静态电流线性稳压器IC
- LD2985 带抑制功能的超低压降和低噪声稳压器
低压降(LDO)线性稳压器: 相关产品
所有工具与软件类型
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品