- ST716 高输入电压,25 mA LDO线性稳压器
- LD39030 300 mA极低静态电流线性稳压器IC
- LDL40 200 mA Low dropout LDO
- LDBL20 200 mA超低静态电流线性稳压器IC,(0.47x0.47)mm² ST STAMP™封装
- LD59015 150 mA低噪声高PSRR线性调压器
- STLQ020 200 mA超低静态电流LDO
- LD39100 1 A低静态电流,低噪声调压器
- STLQ50 50mA,3 µA供电电流低压降线性调压器
- LD39050 500 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDLN025 250 mA超低噪声LDO
- LD39115J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- ST732 300 mA、28V低压降稳压器,6 µA静态电流
- LD39015 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- STLQ015 150 mA - 超低静态电流线性调压器
- LDK715 高输入电压85 mA LDO线性稳压器
- LD39015J 150 mA低静态电流,低噪声调压器
- LDK130 300 mA低静态电流超低噪声LDO
- LD39200 具有反向电流保护的2 A高PSRR超低压降线性稳压器
- ST715 高输入电压 - 85 mA LDO线性稳压器
- LDK120 200 mA低静态电流超低噪声LDO
- LD39020 200 mA极低静态电流线性稳压器IC
- ST730 300 mA、28 V低压降稳压器,5 µA静态电流
- LDQ40 250 mA Low dropout LDO
- LD39130S 300 mA极低静态电流线性稳压器IC,具有自动绿色模式
低 Iq LDO稳压器: 相关产品
所有工具与软件类型
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品