CATEGORIES

电源管理 最小化菜单

概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

PM66xx系列DC-DC稳压器和控制器为移动PC市场(笔记本电脑、上网本和平板电脑)提供了高级电源管理解决方案。

该系列产品采用专用控制技术,在低负载条件下实现了同类中最高的效率,提供了各种符合所有应用需求的技术解决方案:不同的集成度(带(PM6641)或不带(PM6680)功率MOSFET)、PWM和LDO解决方案(PM6670S)、不同的额定电压(5 ~ 36 V)以满足特定应用的需求。

PM669x系列让用户能够灵活供应下一代IMVP7平台的CPU和GFX。 PM661x系列由4款高效同步电池充电器组成,减少了空间受限的多化学电池充电应用所需的元件数量。

PM66xxA DC-DC降压控制器系列提供了宽输入电压范围,满足了工业应用对5 V、12 V和24 V总线的需求。 多个可调输出电压让该产品系列成为满足FPGA和MCU系统的电源需求的理想之选。

所有这些器件均采用小型VFQFPN封装,满足了节省空间的设计要求。


适合您的资源

eDesignSuite

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.