产品概述
描述
SRK1000是一款用于反激式转换器中二次侧同步整流(SR)的控制器,适用于QR和混合CCM / DCM固定频率工作模式。
它提供高电流栅极驱动输出,可驱动N沟道功率MOSFET。
该IC的控制方案是: 一旦电流开始流过其体二极管,SR MOSFET就会导通,然后在电流接近零时关断。
具有最小延迟的快速导通和创新的自适应关断逻辑允许最大化SR MOSFET的导通时间并消除电路中寄生电感的影响。
当器件检测到主控制器突发模式操作或SR MOSFET导通低于编程的最小打开时间时,器件进入低功耗模式。 通过这种方式,转换器的效率在轻负载时得到改善,而同步整流不再是有益的。
在转换器重新开关或IC检测到整流器中的电流传导比最小打开时间编程值增加20%之后,IC退出低功耗模式并重新开始切换操作。
-
所有功能
- 针对反激式转换器优化的次级侧同步整流控制器
- 适用于QR和混合CCM / DCM固定频率工作模式
- 宽Vcc工作电压范围为3.75至32 V
- 支持低至2 V输出的CC调节操作
- 低功耗模式下的静态电流非常低(160μA)
- SRMOSFET漏极 - 源极电压(100V AMR)的高压检测输入
- 工作频率高达300 kHz
- N-MOSFET的高电流栅极驱动输出
- 快速开启,具有最小延迟时间和自适应关断逻辑
- 可编程最小打开时间和固定最小关闭时间(可选3种选项:SRK1000,SRK1000A和SRK1000B)
- 通过初级侧突发模式检测或通过检测SR MOSFET导通低于编程的最小打开时间进入低功耗模式
- SOT23-6L 封装
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
SRK1000ATR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-6L | - | - | MALAYSIA | |