产品概述
描述
ST1PS01是一款Nano-Quiescent同步整流降压转换器,能够提供高达400mA的输出电流,输入电压范围为1.8V至5.5V。该产品专为高效率及对PCB尺寸和对厚度有要求的应用而设计。 可以使用两个数字控制输入设置输出电压,也可以动态选择1.8 V至3.3 V的VOUT 。由于增强的PCC(峰值电流控制),ST1PS01仅使用2.2μH电感和两个小电容即可实现极高的效率转换。 实现先进的设计电路以最小化静态电流该器件采用Flip-Chip芯片封装。-
所有功能
- VIN=3.6 V时500 nA输入静态电流(没有开关频率)
- 1mA负载时典型效率为94%(VIN=3.6 V, VOUT=3.3 V)
- 100%占空比
- 输入电压范围为1.8 V至5.5 V
- 欠压锁定:1.57 V (VIN falling, typ.)
- 输出电流能力高达400 A
- 低功率控制操作,以实现最佳效率
- 嵌入式软启动电路
- 微小的外部元件:L =2.2μH typ.
- 可选输出电压:1.8 V至3.3 V
- 输出电压电源良好
- ±1.5%输出电压精度(VOUT, TA=25 °C)
- 动态电压选择(D0,D1)
- 采用Flip-Chip芯片封装
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Supply Design Tool
Start your design with the ST1PS01 now
xwith our eDesignSuite online design aid utilities and simulation tools.
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST1PS01AJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01BJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01CJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01DJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01EJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01FJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01GJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01HJR | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS01AJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01BJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01CJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01DJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01EJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01FJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01GJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
ST1PS01HJR
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST1PS01AJR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01FJR | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01CJR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01DJR | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01EJR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01BJR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01GJR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | | ||
ST1PS01HJR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | - | - | ITALY | |