-
ST1PS02是一款极低静态电流同步整流降压转换器,能够提供高达400mA的输出电流,输入电压范围为1.8V至5.5V。该产品专为高效率及对PCB尺寸和对厚度有要求的应用而设计。可以使用两个数字控制输入引脚设置输出电压,也可以动态选择1.0 V至3.3 V的VOUT 。由于增强的PCC(峰值电流控制),ST1PS02仅使用2.2μH电感和两个小电容即可实现极高的效率转换。该器件内嵌一个受控负载开关,为子系统提供相同电压轨。实现先进的设计电路以最小化静态电流该器件采用薄塑料封装。
主要特性
- VIN=3.6 V(没有开关)时的输入静态电流为500 nA
- 10 mA负载(VIN=3.6 V, VOUT=2.5 V)时典型效率为92%
- 100%占空比
- 输入电压范围为1.8 V至5.5 V
- 欠压锁定:1.57 V (典型值)
- 输出电流能力高达400 A
- 低功率控制操作,以实现最佳效率
- 嵌入式软启动电路
- 微小的外部元件:L = 2.2 µH typ.
- 可设置电感电流限制
- 可选输出电压:1.0 V至3.3 V
- 输出电压供电正常
- ±1.5%输出电压精度(VOUT, TA = 25 °C)
- 动态输出电压选择(D0、D1和D2)
- 辅助负载开关Vout2(AUX控制输入)
- 采用TQFN12封装
精选 视频
All tools & software
All resources
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 |
23 Mar 2020
|
技术文档 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Jan 2020 |
20 Jan 2020
|
宣传册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Jun 2020 |
22 Jun 2020
|
手册 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 |
23 Mar 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST1PS02AQTR |
预览
|
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 |
|
ST1PS02BQTR |
批量生产
|
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 |
|
ST1PS02CQTR |
预览
|
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 |
|
ST1PS02D1QTR |
批量生产
|
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 |
|
ST1PS02DQTR |
预览
|
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 |
|
ST1PS02AQTR
Package:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4Material Declaration**:
ST1PS02BQTR
Package:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4Material Declaration**:
ST1PS02CQTR
Package:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4Material Declaration**:
ST1PS02D1QTR
Package:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4Material Declaration**:
ST1PS02DQTR
Package:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持 。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
ST1PS02DQTR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
预览
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | - | - | CHINA | |||
ST1PS02D1QTR | 5 distributors | Free Sample Buy Direct |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | - | - | CHINA | 0.41 / 1k | |
ST1PS02AQTR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
预览
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | - | - | CHINA | |||
ST1PS02BQTR | 2 distributors | Free Sample Buy Direct |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | - | - | CHINA | 0.41 / 1k | |
ST1PS02CQTR | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
预览
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | - | - | CHINA |
供货状态
预览ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
供货状态
预览ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
供货状态
预览ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty