ST1PS03

批量生产
Design Win Education Education

400mA Nano-Quiescent同步整流降压转换器,具有数字电压选择、“供电正常”和独立的负载开关

下载数据手册 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

ST1PS03是一款Nano-Quiescent同步整流降压转换器,能够提供高达400mA的输出电流,输入电压范围为1.8V至5.5V。该产品专为高效率及对PCB尺寸和对厚度有要求的应用而设计。

可以使用三个数字控制输入设置输出电压,也可以动态选择1.6 V至3.3 V的VOUT 。由于增强的PCC(峰值电流控制),ST1PS03仅使用2.2μH电感和两个小电容即可实现极高的效率转换。开发先进的设计电路以最小化静态电流。该器件嵌入了一个可从VIN_AUX访问的受控开关,以便为子系统供电。最后,它采用薄塑料封装。

  • 所有功能

    • VIN=3.6 V(没有开关)时500 nA输入静态电流
    • 10 mA负载(VIN=3.6 V, VOUT=2.5 V)时典型效率为92%
    • 100%占空比
    • 输入电压范围为1.8 V至5.5 V
    •  欠压锁定:1.57 V (VIN falling, typ.)
    • 输出电流能力高达400 mA
    • 低功率控制操作,以实现最佳效率
    • 嵌入式软启动电路
    • 微小的外部元件:L = 2.2 µH typ.
    • 可选输出电压:1.6 V至3.3 V
    • 输出电压供电正常
    • ±1.5%输出电压精度(VOUT, TA = 25 °C)
    • 动态输出电压选择(D0、D1和D2)
    • 由AUX输入控制的负载开关
    • 采用TQFN12封装

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Power Supply Design Tool

SMPS design, by topology, by type and by product
PFC design with analog and digitial control
Supports various PCB configurations
Power Supply
Choose type:
Input Specification
Input Specification
V
This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V
This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]
Output
V
this option is required
A
this option is required
Output Power: 0

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - ST1PS03

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
ST1PS03A1QTR
批量生产
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 工业 Ecopack2
ST1PS03AQTR
批量生产
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 工业 Ecopack2

ST1PS03A1QTR

Package:

MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

ST1PS03AQTR

Package:

MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
ST1PS03A1QTR Available at distributors

经销商的可用性 ST1PS03A1QTR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 - - CHINA
ST1PS03AQTR Available at distributors

经销商的可用性 ST1PS03AQTR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape and Reel MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 - - CHINA

ST1PS03A1QTR 批量生产

封装:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

ST1PS03A1QTR

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-

Max:

-

Country of Origin:

CHINA

代理商名称

代理商库存报告日期:

ST1PS03AQTR 批量生产

封装:
MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

ST1PS03AQTR

ECCN (EU):

NEC

包装类型:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

Min:

-

Max:

-

Country of Origin:

CHINA

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商