- LD1117 可调与固定低压降正电压稳压器
- L78M 精密500 mA稳压器
- LM217 1.2 V - 37 V可调稳压器
- L79 负稳压器
- L78 正稳压器IC
- PB137 电池充电器的正压稳压器
- LM337 三端可调负压稳压器
- LD1086 1.5 A可调与固定低压降正电压稳压器
- LD1085 3 A低压降可调和固定正电压稳压器
- L78S 2 A正稳压器
- L78L 0.1A正稳压器
- L79L 负稳压器
- LM217L 低电流1.2至37 V可调稳压器
- LM217M 中等电流1.2至37 V可调稳压器
- LD1117A 低压降固定和可调正电压稳压器
- LM317M 中等电流1.2至37 V可调稳压器
- LD1084 5 A低压降可调正电压稳压器
- LM317 1.2 V - 37 V可调稳压器
- LM317L 低电流1.2至37 V可调稳压器
标准正电压稳压器: 相关产品
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品