产品概述
描述
STCMB1 集成了TM 模式 PFC、半桥谐振LLC高压双端控制器、耐压800V的高压线路以及控制管理线路。 PFC模块使用专有的固定导通时间的控制方法,从而降低了系统成本和外部元件数量。它还包含了一套完整的保护措施:逐周期过电流(过流保护)、输出过压保护、反馈故障(反馈故障保护,锁存模式)、交流输出、入保护、提高电感饱和及侵入电流检测。这些措施可以解决器件启动、电源故障以及周期丢失等过程出现的问题。
半桥(HB)模块提供了两个互补输出,可以180度反相驱动高端和低端的场效应管(MOSFET)。死区时间自适应,用来确保零电压切换,并提高满载的效率。
专有的控制方法--时间相移控制(TSC)可改善动态响应,和降低输入纹波抑制比,进而得到 更稳定干净输出电压。
在轻载时,集成电路(IC)可以进入burst mode模式,此时,半桥(HB)模块与PFC模块 工作同步。这有助于降低平均开关频率,使电源转换器的输入功率保持最低。
在启动阶段,除了传统的基于频移的软启动外,专有的硬切换保护(HSP)功能可以控制半桥(HB)模块,防止在初始周期内发生硬切换。此外,硬切换保护(HSP)功能还能阻止电源转换器 进入或接近容模工作模式确保工作在软开关。
半桥(HB)模块提供了一个两级过流保护(OCP)措施。第一个级过流触发后可以自动重启。如果第一级保护不能限制初级电流,则进入带有自动重启的快速关机。最后,器件逻辑电路集成了PFC模块、半桥(HB)模块和高压启动等操作;尤其是电源开/关时序、X电容放电、故障处理和 同步burst mode等操作。为了应用debug调试的便捷操作,集成电路(IC)具备可以从外部禁用一个功能模块的同时,保持其它模块独立工作的特性。
-
所有功能
- 通用特性
- SO20W package
- 800 V high voltage start-up with integrated input voltage sensing
- Active input filter capacitor discharge circuitry for reduced standby power compliant with IEC 62368-1 and UL Demko certified
- Independent debug mode for both converters
- PFC控制器特征
- Enhanced constant on-time PFC with input voltage feedforward, THD optimizer
- Complete set of protections: ac brown-in/out, inrush control, OVP, OCP, inductor saturation, feedback disconnection
- LLC控制器特征
- Proprietary timeshift control for improved input ripple rejection and dynamic response
- Half-bridge operation up to 750 kHz with self-adjusting deadtime
- Complete set of protections: dc brown-out, two-level OCP, hard switching prevention (HSP) function for anti-capacitive mode protection and safe start-up
- Synchronous burst mode operation with PFC enhances light-load efficiency
- 通用特性
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STCMB1 | 批量生产 | SO-20 | 工业 | Ecopack2 | |
STCMB1TR | 批量生产 | SO-20 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。