产品概述
描述
STDRIVE101是适用于驱动三相无刷电机的低压栅极驱动器。
它是一种带有三重半桥栅极驱动器的单晶片,面向N沟道功率MOSFET。每个驱动器的电流能力为600 mA(灌/拉)。它集成了一个低压降线性稳压器,可通过自举电路为低侧和高侧栅极驱动器生成电源电压。
该器件在低侧和高侧部分均提供欠压锁定(UVLO),可防止电源开关在低效率或危险条件下工作。
集成在STDRIVE101中的控制逻辑允许两种输入策略(高侧和低侧或启用和PWM驱动信号)。根据DT/MODE引脚选择驱动方式。这两种情况下,互锁或内部产生的死区时间可确保防止交叉传导。
STDRIVE101还具有用于每个外部MOSFET的VDS监控保护和热关断功能,且可进入待机模式以降低功耗。
该器件提供VFQFPN 4x4 24引线封装选项。
-
所有功能
- 工作电压:5.5至75 V
- 600 mA灌/拉电流能力
- 3.3 V和5 V控制逻辑
- 两种输入策略:
- 带生成死区时间可调的ENx/INx
- 带互锁的INHx/INLx
- 面向所有沟道的匹配传播时延
- 极短的传输延时:40 ns
- 集成自举二极管
- 12 V LDO线性稳压器(最大50 mA)
- 用于每个外部MOSFET的嵌入式VDS监控器
- 过流比较器
- UVLO和热关断保护
- 低电流消耗运行的待机模式
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STDRIVE101 | 批量生产 | QFN-24L | 工业 | Ecopack2 | |
STDRIVE101TR | 批量生产 | QFN-24L | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STDRIVE101TR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | QFN-24L | -40 | 125 | THAILAND | | ||
STDRIVE101 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tray | QFN-24L | -40 | 125 | THAILAND | |