产品概述
描述
STDRIVE601是采用BCD6s离线技术制造的高压器件。它是一种带有三重半桥栅极驱动器的单晶片,面向N沟道功率MOSFET或IGBT(适合于三相应用)。 所有器件输出可以分别提供350 mA的灌电流和200 mA的拉电流。互锁和死区功能可防止交叉传导。该器件有专门的输入引脚(对应每个输出)和关断引脚。逻辑输入兼容CMOS/TTL(可低至3.3 V),易于与控制器件连接。低侧和高侧之间的匹配时延保证脉冲不失真,允许高频操作。
STDRIVE601内嵌的比较器集成了先进的SmartSD功能,确保快速有效地防止过流、超温等故障发生。
在低侧和每个高侧驱动部分有专门的UVLO保护,可防止电源开关在低效率或危险条件下工作。
集成式自举二极管和该IC的所有集成特性使应用PCB设计更轻松、紧凑和简单,从而降低了整体物料成本。
该器件采用SO-28封装。
-
所有功能
- 高压导轨达600 V
- 驱动器电流能力:
- STDRIVE601:
- 200 mA 拉电流 @ 25 °C
- 350 mA 灌电流 @ 25 °C
- dV/dt瞬态抗扰度±50 V/ns
- 栅极驱动电压范围:9 V 至20 V
- 总输入 - 输出传播延迟:85 ns
- 面向所有通道的匹配传播时延
- 具有迟滞的3.3 V,5 V TTL / CMOS输入
- 集成自举二极管
- 比较器,用于快速过流保护
- 智能关断功能
- 互锁和死区功能
- 专用的使能引脚
- 在低侧和高侧实现UVLO功能
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STDRIVE601 | 批量生产 | SO-28 | 工业 | Ecopack2 | |
STDRIVE601TR | 批量生产 | SO-28 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STDRIVE601 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-28 | -40 | 125 | TAIWAN | | ||
STDRIVE601TR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-28 | -40 | 125 | TAIWAN | |