产品概述
描述
STEF01是一款通用集成电子保险丝,专为监控输出电流和输入电压而优化 在直流电源线上。 当串联连接到主电源轨时,它能够检测过流和过压状态并作出反应。发生过载情况时,器件会将输出电流限制为由用户定义的安全值内 。如果异常过载情况持续存在,则设备进入打开状态,断开来自电源的负载。该设备完全可编程。UVLO,过压钳位和启动时间可通过外部元件设置。
可调节的开启时间有助于在启动和热插拔操作期间控制浪涌电流。该器件提供热锁存和自动重试保护模式,可通过专用引脚进行选择。
STEF01为外部功率MOSFET提供栅极驱动器引脚,以实现反向电流 阻塞电路。热保护的干预通过故障引脚上的信号接通电路板监控电路。
-
所有功能
- 工作输入电压范围:8至48 V
- 绝对最大输入电压:55 V
- 连续电流型:4 A
- N沟道导通电阻典型值:30mΩ
- 启用/故障功能
- 输出钳位电压:10至52 V可调
- 可编程欠压锁定
- 短路电流限制
- 可编程过载电流限制
- 软启动时间可调
- 锁定或自动重试热保护
- 最大允许功率保护
- 电力好
- 驱动可选的外部反向电流保护MOSFET
- 工作结温-40°C至125°C
- HTSSOP14 封装