产品概述
描述
STGAP2D是半桥栅极驱动器,可将栅极驱动通道与低压控制和接口电路部分隔离。
栅极驱动器具有4A电流驱动和轨到轨输出,使该器件适用于大功率逆变器应用,如工业应用中的电机驱动器。
该器件集成了保护功能:专用的SD和制动 pin,包括UVLO和热关机,有助于设计高可靠性系统,并且互锁功能防止输出同时变高。
输入到输出的传播延迟在80 ns内,PWM控制精度高。
可以使用待机模式以降低空闲时的功耗。
-
所有功能
- 1700V双通道栅极驱动器
- 驱动器电流能力:4 A,温度为25°C
- dV/ dt瞬态抗扰度±100 V / ns
- 总输入 - 输出传播延迟:80 ns
- UVLO功能
- 互锁功能
- 专用SD和制动pins
- 栅极驱动电压高达26 V
- 具有迟滞的3.3 V,5 V TTL / CMOS输入
- 温度关闭保护
- 待机功能
电路原理图
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STGAP2DM | 批量生产 | SO-16 | 工业 | Ecopack2 | |
STGAP2DMTR | 批量生产 | SO-16 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STGAP2DMTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-16 | -40 | 125 | CHINA | | ||
STGAP2DM | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-16 | -40 | 125 | CHINA | |