产品概述
描述
STGAP2SiCD属于SiC MOSFET双栅极驱动器,用于在每个栅极驱动通道与低压控制和接口电路之间提供电隔离。栅极驱动器支持4 A的电流能力和轨到轨输出,适合中到高功率应用,如功率转换和工业电机驱动器逆变器。独立的输出引脚允许使用专用栅极电阻单独优化导通和关断,而Miller钳位功能可在半桥拓扑的快速换向期间避免栅极尖峰。该器件集成了保护功能:提供专用SD和BRAKE引脚,包含UVLO和热关断功能,便于轻松设计高度可靠的系统。在半桥拓扑中,联锁功能防止输出同时为高,避免错误的逻辑输入指令导致出现击穿情况。可通过专用配置引脚禁用联锁功能,允许两个通道独立和并行运行。输入到输出的传播延迟在75 ns内,PWM控制精度高。可以使用待机模式以降低空闲时的功耗。-
所有功能
- 高压导轨达1200 V
- 驱动器电流能力:4 A灌/拉@25°C
- dV/dt瞬态抗扰度±100 V/ns
- 总输入 - 输出传播延迟:75 ns
- 独立的电流拉灌选项,轻松实现栅极驱动配置
- 4 A Miller钳位
- UVLO功能
- 可配置的联锁功能
- 专用SD和制动pins
- 栅极驱动电压高达26 V
- 具有迟滞的3.3 V,5 V TTL / CMOS输入
- 温度关闭保护
- 待机功能
- 6 kV电隔离
- 宽体SO-36W封装
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STGAP2SICD | 批量生产 | SSOP 32 LEAD 300 MIL PKG .0315 P | 工业 | Ecopack2 | |
STGAP2SICDTR | 批量生产 | SSOP 32 LEAD 300 MIL PKG .0315 P | 工业 | Ecopack2 | |
STGAP2SICD
Package:
SSOP 32 LEAD 300 MIL PKG .0315 PMaterial Declaration**:
STGAP2SICDTR
Package:
SSOP 32 LEAD 300 MIL PKG .0315 PMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
STGAP2SICDTR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SSOP 32 LEAD 300 MIL PKG .0315 P | - | - | MALAYSIA | | ||
STGAP2SICD | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 32 LEAD 300 MIL PKG .0315 P | - | - | TAIWAN | |
STGAP2SICDTR 批量生产