产品概述
描述
STGAP2SICSN是在栅极驱动通道与低压控制和接口电路之间提供6 kV电隔离的单栅极驱动器。 该栅极驱动器具有4 A能力和轨到轨输出,使得该器件还适合工业应用中的功率转换、电机驱动逆变器等高功率应用。该设备有两种不同的配置。具有独立输出引脚的配置可以使用栅极电阻独立优化导通和关断。具有单输出引脚和米勒钳位功能的配置可防止半桥拓扑中快速换向期间的栅极峰值。两种配置均可为外部组件提供高度灵活性和减少外部材料清单。该器件集成了保护功能:UVLO(其值已针对SiC MOSFET进行了优化)和热关断,便于设计高度可靠的系统。双输入引脚允许选择信号极性控制和实现HW联锁保护,以避免在控制器故障时的交叉传导。输入到输出的传播延迟在75 ns内,PWM控制精度高。可以使用待机模式以降低空闲时的功耗。
-
所有功能
- 高压导轨达1700 V
- 驱动器电流能力:4 A灌/拉@25 °C
- dV/dt瞬态抗扰性 ±100 V/ns(整个温度范围)
- 总输入 - 输出传播延迟:75 ns
- 独立的电流拉灌选项,轻松实现栅极驱动配置
- 4A专用密勒钳位引脚
- UVLO功能
- 栅极驱动电压高达26 V
- 具有迟滞的3.3 V,5 V TTL / CMOS输入
- 温度关闭保护
- 待机功能
- 4.8 kVPK隔离
- 窄体SO-8
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STGAP2SICSN | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
STGAP2SICSNC | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
STGAP2SICSNCTR | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
STGAP2SICSNTR | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Rth (°C/W) (typ) (Junction To Ambient) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
STGAP2SICSN | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-8 | -40 | 125 | - | MALAYSIA | | |||
STGAP2SICSNTR | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | - | MALAYSIA | | |||
STGAP2SICSNCTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | - | MALAYSIA | | |||
STGAP2SICSNC | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-8 | -40 | 125 | - | MALAYSIA | |