产品概述
描述
STLQ020是一款200 mA低压差稳压器,能够在2 V至5.5 V的输入电压范围内工作。 最大负载时的典型压差为160 mV。器件具有超低静态电流,空载时仅为0.3μA,因此延长了需要长待机时间应用的电池寿命。
虽然器件的固有功耗非常低,但STLQ020具有自适应偏置电路,因此也能提供快速瞬态响应和良好的PSRR性能
使能引脚将STLQ020置于关断模式,总电流消耗低至1 nA。
即使在低压差模式下,STLQ020也能保持很低的静态电流,并延长电池供电设备的工作时间。
器件还具有短路恒流限制和热保护功能。
器件可采用几种小型封装。
-
所有功能
- 工作输入电压范围:2 V至5.5 V
- 输出电流高达200 mA
- 超低静态电流:
- 300 nA typ. at no load
- 100 μA typ. at 200 mA load
- 在低压差工作模式下,可控制非常低的Iq
- 超低压差:200 mA时,为160 mV
- 输出电压精度:室温下为2%,全温度范围内为3%
- 输出电压版本:0.8 V至4.5 V,步进为50 mV,可调节
- 逻辑控制的电子关断功能
- 输出放电功能 (可供选择)
- 内部过电流和热保护
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 封装:DFN6-2x2、SOT323-5L、Flip-Chip4
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STLQ020C18R | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020C22R | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020C28R | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020C33R | 批量生产 | SOT323-5L | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020J18R | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | N/A | |
STLQ020J25R | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | N/A | |
STLQ020J30R | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | N/A | |
STLQ020J33R | 批量生产 | CSP P 0.4 mm | 工业 | N/A | |
STLQ020PU19R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020PU28R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020PU33R | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 | |
STLQ020PUR | 批量生产 | DFN6 2x2 | 工业 | Ecopack2 |
STLQ020C18R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
STLQ020C22R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
STLQ020C33R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
STLQ020J25R
Package:
CSP P 0.4 mmMaterial Declaration**:
STLQ020PU19R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
STLQ020PU33R
Package:
DFN6 2x2Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||
STLQ020J18R | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 0.2 | ITALY | | 2 | 0.2 | 0.1813 | ITALY | ||
STLQ020C18R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 0.2 | MALAYSIA | | 2 | 0.2 | 0.1993 | MALAYSIA | ||
STLQ020J33R | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 0.2 | ITALY | | 2 | 0.2 | 0.1813 | ITALY | ||
STLQ020J25R | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | -40 | 125 | 2.5 | 2 | 0.2 | ITALY | | 2 | 0.2 | 0.1813 | ITALY | ||
STLQ020PU33R | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | PHILIPPINES | | 2 | 0.2 | 0.194 | PHILIPPINES | ||
STLQ020J30R | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | CSP P 0.4 mm | -40 | 125 | 3 | 2 | 0.2 | ITALY | | 2 | 0.2 | 0.1813 | ITALY | ||
STLQ020C22R | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | MALAYSIA | | 2 | 0.2 | 0.1993 | MALAYSIA | ||
STLQ020C28R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | MALAYSIA | | 2 | 0.2 | 0.1993 | MALAYSIA | ||
STLQ020PU19R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | PHILIPPINES | | 2 | 0.2 | 0.194 | PHILIPPINES | ||
STLQ020PUR | 1 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | PHILIPPINES | | 2 | 0.2 | 0.194 | PHILIPPINES | ||
STLQ020C33R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-5L | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | MALAYSIA | | 2 | 0.2 | 0.1993 | MALAYSIA | ||
STLQ020PU28R | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DFN6 2x2 | -40 | 125 | - | 2 | 0.2 | PHILIPPINES | | 2 | 0.2 | 0.194 | PHILIPPINES |