-
STPW12是一款集成电子断路器,经过优化可监控输入功率。
串联连接到电源轨,如果功耗超过编程限制,则能够断开其输出上的电子电路。 发生这种情况时,设备会自动打开集成电源开关并断开负载。
保护的干预通过故障引脚上的信号传送到电路板监控电路。
在用户可编程的特定延迟时间之后,设备会再次自动尝试关闭内部开关并重新连接负载。
专用监视器引脚为用户提供有关受监视电源的连续信息。
该器件可通过专用引脚启用/禁用,并可实现直接PWM模式,为PWM引脚提供外部信号。主要特性
- 实时输入功率检测
- 输入电压范围:10.5 V至18 V
- 连续电流典型值:1.5 A
- P沟道导通电阻典型值:50mΩ
- 功率限制精度典型值:3%
- 欠压锁定
- 可调节的功率限制
- PWM模式
- 可编程功率限制屏蔽时间
- 可编程自动重试延迟
- 热关机
- 启用功能
- 短路电流限制
- 手术结温-40 °C 至 125 °C
- 提供电源SO8封装
- 简化UL合规性和认证
精选 视频
All resources
产品规格 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Mar 2018 |
20 Mar 2018
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
STPW12PHR | 4 distributors | Buy Direct |
批量生产
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | PowerSO-8 | - | - | CHINA | 0.95 / 1k |