产品概述
描述
The TLVH431 is a low power adjustable shunt voltage reference, with guaranteed temperature stability over the entire operating temperature range.
The output voltage may be set to any value between 1.24 V and 18 V by means of an external resistor divider.
The TLVH431 operates with a wide current range from 100 μA to 60 mA with a typical dynamic impedance of 0.22 Ω.
Available in SOT23-3L, SOT23-5L and SOT323-6L surface mounted packages, it can be designed in applications where space saving is a critical issue.
The low operating current is a key advantage for power restricted designs.
-
所有功能
- Adjustable output voltage: 1.24 V to 18 V
- Low operating current: 100 μA at 25 °C
- 0.25%, 0.5%, 1% and 1.5% voltage precision
- Sink current capability up to 60 mA
- -40 to +125 °C temperature range
- 100 ppm/°C maximum temperature coefficient
- Available in SOT23-3L, SOT23-5L and SOT323-6L packages
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TLVH431AICT | 批量生产 | SOT323-6L | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431AIL3T | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431AIL5T | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431BICT | 批量生产 | SOT323-6L | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431BIL3T | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431BIL5T | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431LICT | 批量生产 | SOT323-6L | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431LIL3T | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431LIL5T | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack2 | |
TLVH431MIL3T | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack3 |
TLVH431AIL5T
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
TLVH431BIL5T
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
TLVH431BICT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-6L | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TLVH431BIL3T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TLVH431AICT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-6L | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TLVH431LIL3T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TLVH431AIL3T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TLVH431AIL5T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | CHINA | | ||
TLVH431MIL3T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23 | -40 | 125 | CHINA | | ||
TLVH431LICT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT323-6L | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TLVH431BIL5T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | CHINA | | ||
TLVH431LIL5T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | CHINA | |