产品概述
描述
VIPERGAN50是一款高压转换器,适用于中功率准谐振ZVS(开关开启时的零电压开关)反激转换器,可在宽范围内提供高达50 W的输出功率。 该器件集成了一套完整的功能,提供了极其灵活且易于使用的芯片,有助于设计高效的离线电源。ZVS准谐振操作模式具有动态消隐时间功能和波谷同步功能,始终在漏极谐振的波谷处打开电源开关,降低了开关损耗,并在任何输入线路和负载条件下最大限度地提高了整体效率。先进的低静态功耗电源管理有助于实现低待机功耗。前馈补偿使整个输入电压范围内的最大输出峰值功率变化最小化。除上述功能外,该器件还提供了显著提高最终产品安全性和可靠性的保护功能:输出过压保护、超温保护(OTP)、过载保护(OLP)、过压/欠压保护,此类功能可设置输入电压电平(以开关转换器)以及输入过压保护(iOVP),同时可在输入线路异常增加的情况下保护系统。所有保护均为自动重启模式。
-
所有功能
- 准谐振(QR)反激控制器
- 650 V E模式功率GaN晶体管
- 嵌入式传感场效应晶体管
- 动态消隐时间和可调谷值同步延迟功能,以最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的效率
- 谷值锁定确保持续跃谷
- 具有自适应突发模式的高级电源管理,待机功耗低于30 mW
- 输出OVP保护
- 针对独立电源OPP变化的输入电压前馈补偿
- 过压和欠压保护
- 输入OVP保护
- 集成热关断
- 频率抖动,用于EMI抑制
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SIMPLIS models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 Feb 2022 | 21 Feb 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
VIPERGAN50TR | 批量生产 | GQFN5X6X1.0 | 工业 | Ecopack2 | |
VIPERGAN50TR
Package:
GQFN5X6X1.0Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | RDS(on) (Ω) (max) | Transistor Breakdown Voltage (V) (min) | Drain Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||
VIPERGAN50TR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | GQFN5X6X1.0 | -25 | 125 | 0.45 | 650 | 2.25 | SINGAPORE | |