作为全球领先的电源管理解决方案供应商之一,意法半导体无线电池充电器IC覆盖了完整的发射器和接收器芯片组产品组合在内的所有主要标准和技术。
符合无线充电联盟(WPC)标准
它们针对不同的应用进行了优化,并符合无线充电联盟(WPC) Qi和其他主要的无线充电标准。
我们的先进无线电池充电解决方案目前适用于从智能手机等大功率系统到中等和低功率可穿戴和可听戴设备的应用。
意法半导体无线充电解决方案提高了高功率充电速度,提供更好的整体用户体验。关键的安全功能可确保生产商和用户在实施无线充电解决方案时感到安心。
意法半导体的无线充电器IC为您带来了竞争优势

- 经过市场验证并被全球最大的智能手机制造商采用的无线充电IC
- 采用行业首创特性的创新解决方案
- 我们独特的无线充电软件和开发环境可加快上市速度
- 来自BCD技术发明者的最高无线充电IC性能,全球芯片制造商都在使用
- 与无线充电联盟(WPC)和最大的无线充电线圈制造商保持紧密的合作
我们的无线充电IC越来越多地用于智能手机、平板电脑和可穿戴应用,如TWS耳机、运动手表、智能手表和健身追踪器。
无充电端口设计可提供更好的防水和防尘保护,从而提高了产品可靠性,并能在不牺牲能效和热性能的前提下提供真正的无线体验。
免费的在线研讨会 超级充电无线电池充电器技术
立刻免费访问我们录制的在线研讨会,内容包括:
- 无线充电的基础
- 感应式充电的基础知识
- 面向2.5 W到50 W乃至更高功率的无线充电解决方案
- 意法半导体的工具如何促进高达50 W的无线充电系统的发展
完整解决方案:端到端效率
一流的端到端效率是意法半导体的完整解决方案对可持续和更绿色的未来的坚定承诺的组成部分。
精选 视频
特别推荐
Qi Compliant Wireless Charging Solution boosts efficiency and reverse power transfer
ST’s proprietary high-voltage technology, paired with excellent mixed signal design and highest quality assurance, enables our customers to deliver cutting-edge wireless-charging products. The STWLC68 family of highly integrated devices needs a very low external BoM (Bill of Materials), ideal for integration in a wide range of applications from small wearables and appliances to larger ones like smartphones and tablets. Being WPC Qi 1.2.4 compliant, the STWLC68 is fully compatible with all Qi certified devices in the market
Qi®-Compliant 15 W Multi-Coil Wireless Charger for Mobile Devices
- STWLC98 Qi-compliant inductive wireless charger power receiver for 70W applications
- STWLC38 Qi-compliant inductive wireless power receiver for 15W applications
- STWLC68 Qi-compliant inductive wireless power receiver for 5W applications
- STWLC88 Qi-compliant inductive wireless charger power receiver for 50W applications
- STWBC2-HP Digital controller for wireless battery charger transmitters