STPOWER ACEPACK模块

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的ACEPACK电源模块具有多种拓扑结构,可满足电机驱动、太阳能逆变器、充电站、UPS、焊接工具和电源转换器解决方案等工业应用,同时也适用于电动车电源应用,如车载充电器(OBC)、电力牵引驱动器和电源转换器解决方案。

这些高度可靠且紧凑的电源模块具有嵌入式NTC热敏电阻,可在传导和开关损耗之间实现最佳平衡,最大限度地提高硬开关电路中任何转换器系统的效率,应用范围从几千瓦到几百千瓦不等。为实现灵活和稳定的安装,提供了PressFIT和其他焊接引脚选项。这些功率模块采用的功率半导体开关基于意法半导体最先进的SiC MOSFET和IGBT技术。

ACEPACK电源模块系列包括:

ACEPACK 1ACEPACK 2:这两款功率模块适用于3 kW至30 kW的功率应用,目前可提供Sixpack(三相全桥)和转换器-逆变器-制动(CIB)拓扑,同时由于其高度灵活性可以开发更多拓扑。

ACEPACK DRIVE:一个非常紧凑的直接液冷式Sixpack模块系列,已针对混合动力和电动汽车牵引逆变器进行了优化。这类功率模块采用功率半导体开关,具有无与伦比的导通电阻RDS(on)。优异的电流密度与极低的传导损耗和轻载功率损耗相结合,提高了系统效率,延长了混合动力和电动汽车的行驶里程。

ACEPACK功率模块属于我们的STPOWER系列。