如今,市场需要高性能的解决方案,能够在家用电器、中低功率电机驱动应用,以及暖通空调、伺服电机和其他高功率工业驱动器领域中,满足日益增长的节能、紧凑性、可靠性和系统成本要求。
为满足这些市场需要,意法半导体开发了SLLIMM(小型低损耗智能模块)系列的紧凑、高效、双列直插式智能功率模块(IPM),配有可选的额外特性。SLLIMM IPMs属于我们的STPOWER系列。它们具有高集成度,这意味着简化的电路设计、更低的BOM、更轻的重量以及高可靠性。SLLIMM系列有不同的封装选项,两种封装(全压塑和DBC)和引线(穿孔和SMD),可在一种逆变器配置中组合六种功率开关(IGBT、MOSFET和SJ-MOSFET)和驱动器,确保了导通和开关能量间的最佳平衡,具有卓越的稳定性和EMI特性。对于硬开关电路中工作频率高达20 kHz的电机驱动器,以上特性使SLLIMM智能功率模块系列成为提高其三相逆变器效率的理想选择,而且由于引入了最新的SLLIMM HP(高功率)产品子系列,可完美适用于10 W至5 kW的应用功率范围。
特别推荐
More from STPOWER SLLIMM智能模块 portfolio