概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

ACEPACK电源模块采用Sixpack拓扑

一般来说,Sixpack拓扑是电机控制应用中最常用的解决方案。意法半导体的ACEPACK™电源模块采用Sixpack拓扑,可以帮助您快速开发稳定耐用的优化型隔离式解决方案。

意法半导体的ACEPACK™电源模块具有两种不同的击穿电压(650 V和1200 V),并内置NTC温度传感器,适用于电机控制应用。此外,这些电源模块包括快速软恢复二极管,适合高频应用。

这些IGBT基于意法半导体先进的沟栅式场截止技术,代表了传导和开关损耗之间的最佳折衷,可实现任何转换器系统的效率最大化。