SLLIMM nano 2nd series

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

得益于通过SJ-MOSFET和IGBT技术分别扩展产品系列至5 A和8 A以作为开关选项,除了经典应用,SLLIMM - nano 第2系列还可面向专门应用(如冰箱和洗衣机)进行定制,电机驱动在硬开关电路中的工作频率可达20 kHz,最高功率可达500W。SLLIMM IPMs属于我们的STPOWER系列。

为了更轻松地固定散热器,在封装上预留了专用插槽,从而提高了产品的热性能,同时更高的封装厚度也确保隔离电压可达到1.5kVrms(UL认证,文件E81734)。

此封装还提供双引线选项:直线和折线,有断态和没有断态。

特别推荐