概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体为包括工业电机驱动、太阳电池板、UPS、焊接工具和电源管理解决方案在内的工业功率应用提供具有Six-pack(三相全桥)、CIB(整流器+逆变器+制动器)拓扑的ACEPACK™ 1ACEPACK™ 2功率模块。 

这些高度可靠的功率模块具有嵌入式NTC热敏电阻,在导通和开关损耗之间提供完美的折衷平衡,最大限度提升3-30 kW硬开关应用电路的转换器系统的效率,开关频率可高达20 kHz。这些稳定的功率模块提供了PressFIT和额外的焊接引脚选项,可灵活、稳定地安装,它们是意法半导体M系列沟槽栅场截止IGBT(650V和1200V)的一部分,确保了紧凑的设计和价格低廉的系统。 

ACEPACK功率模块属于 我们的STPOWER系列