1200 V IGBT S系列基于沟槽场截止(TFS)技术,设计用于在超低频率(最大8 kHz)下工作的应用。它们具有最低的组合导通损耗和关断损耗,使设计人员能够提高UPS、太阳能发电机、焊机和工业电机驱动器的功率转换效率。IGBT属于STPOWER系列。
此外,在目前市场中的1200 V IGBT中,S系列IGBT的VCE(sat)最低,这样确保了降低压降并最大限度减小功耗,从而简化热管理。
10 µs最短短路承受时间(在150°C起始结温下)结合175°C的扩展最大工作结温以及较宽的安全工作区(SOA),确保器件可靠性和稳定性。
1200 V IGBT S系列采用标准或长引线TO-247封装,可提供15 A、25 A和40 A额定电流,结合出色的稳定性和EMI性能,实现了导通和开关性能之间的最佳平衡。
STPOWER IGBT主要特征:
- 在目前市场中的1200 V IGBT中的VCE(sat)最低
- 低压降IGBT系列专为开关频率最大8 kHz的高功率工业驱动器而设计
- 1200 V的击穿电压,10 µs的最小短路额定值(150°C启动TJ)和175°C最大工作TJ条件下,具有很高的稳健性和可靠性
- 纤薄的IGBT晶片增加了热阻
- 正VCE(sat)温度系数,紧凑的参数分布,简化设计,易于并联
- 优化二极管可实现快速恢复(高平缓性、低EMI和开启损耗)
意法半导体的1200 V IGBT S系列适用于最大8 kHz的硬开关拓扑结构,补充了1200 V IGBT M系列和H系列,分别能在最大20 kHz以及20 kHz以上频率下提供最佳效率。
我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。
精选 视频
特别推荐
- STGWA25S120DF3 Trench gate field-stop IGBT, S series 1200 V, 25 A low drop