CATEGORIES
概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的ESBT由与低压功率MOSFET级联的高压功率双极晶体管组成,是高效快速开关应用(如三相辅助电源)的理想选择。它们提供1700 ~ 2200 V的集电极-源极电压。功率双极晶体管属于STPOWER系列。


主要特性:

  • 等效导通电阻极低,能够将导通损耗降至最低水平
  • 开关时间极短,能够在100 kHz以上的频率下高效运转
  • 方形RBSOA,能够承受意外过载

我们种类繁多的STPOWER产品组合采用先进的封装和防护,提供高可靠性和安全性,帮助设计人员为客制化的高效应用(将具有很长的使用寿命)找到正确的解决方案。