产品概述
描述
该款碳化硅功率 MOSFET采用 ST 先进创新的第三rd 代碳化硅 MOSFET 技术。在整个温度范围内具有极低的 RDS(on) 和极低的输入输出结电容,适于用在高频开关场合,提高整个系统的能效,减小系统的体积和重量。-
所有功能
- 符合 AEC-Q101
- 在整个温度范围内具有极低的 RDS(on)
- 适于用在高频开关场合
- 稳定的超快速本体二极管
- 源极感应引脚可提高效率
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
SCT040H65G3AG | 批量生产 | H2PAK-7 | 汽车应用 | Ecopack1 | |
SCT040H65G3AG
Package:
H2PAK-7Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
SCT040H65G3AG | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | H2PAK-7 | - | - | ITALY | |