产品概述
描述
该碳化硅功率MOSFET晶体管是利用宽禁带半导体材料的先进和创新特性生产出来的。因此,器件具有每区域无可比拟的导通状态电阻,以及卓越的开关性能,随温度变化极小。碳化硅(SiC)材料具有出色的热性能,与独有的HiP247™封装的器件外壳相结合,使设计人员能够采用符合行业标准的设计,显著提高器件的散热能力。这些特性使器件非常适用于高效率和高功率密度应用。-
所有功能
- 导通电阻随温度变化敏感温度
- 开关损耗随温度变化极小温度
- 适应非常高的工作温度(200°C)
- 稳定的超快速本体二极管
- 低电容
- 易于驱动
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Feb 2015 | 02 Feb 2015 |
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
SCT20N120 | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | HIP247 | - | - | CHINA | |