产品概述
描述
该碳化硅功率MOSFET晶体管采用ST先进、创新的第二代碳化硅(SiC)MOSFET技术开发而成。器件具有每区域超低的导通状态电阻和卓越的开关性能。RDS(on) 和开关损耗的变化受工作结温的影响都非常小。
-
所有功能
- 专为汽车应用而设计
- 导通电阻随温度变化敏感温度
- 稳定的超快速本体二极管
- 适应非常高的工作温度 (TJ = 200 °C)
- 低电容
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
SCTW100N65G2AG | 批量生产 | HIP247 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
SCTW100N65G2AG
Package:
HIP247Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Operating Temperature (°C) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
SCTW100N65G2AG | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | HIP247 | Tube | CHINA | EAR99 | NEC | - | - | - |
SCTW100N65G2AG 批量生产